CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29859

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
842,06815,54810,06

Hersteller-Nummer9712505076302400
MaterialAluminium eloxiert
AnschlussG1/4 NAMUR
Durchflussmenge 950 l/min
Druckbereich0…8 bar
Länge [mm]175,5
Breite [mm]45
Höhe [mm]106
Gewicht [kg] 0,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn