CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29860

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
796,18771,1765,93

Hersteller-Nummer9712032306202400
MaterialAluminium eloxiert
AnschlussG1/4
Durchflussmenge 500 l/min
Druckbereich2…8 bar
Länge [mm]290
Breite [mm]25
Höhe [mm]63
Gewicht [kg] 0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn