CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29862

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
454,76440,44437,48

Hersteller-Nummer9712000305002400
MaterialAluminium eloxiert
AnschlussG1/8;G1/4
Durchflussmenge 500 l/min
Druckbereich2…8 bar
Länge [mm]206
Breite [mm]40
Höhe [mm]37,2
Gewicht [kg] 0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn