CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29888

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1500,921453,641443,89

Hersteller-Nummer9711505420002400
MaterialAluminium eloxiert
AnschlussG1/4 NAMUR
Durchflussmenge 1300 l/min
Druckbereich0…8 bar
Länge [mm]162
Breite [mm]45
Höhe [mm]106
Gewicht [kg] 0,65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn