CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29899

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
312,48302,64300,61

Hersteller-Nummer9711010303602400
MaterialAluminium eloxiert
Anschluss1/8 NPT;1/4 NPT
Durchflussmenge 750 l/min
Druckbereich2…8 bar
Länge [mm]188,8
Breite [mm]40
Höhe [mm]39
Gewicht [kg] 0,35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn