CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29946

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1150,451114,211106,73

Hersteller-Nummer971059646020240Z
MaterialAluminium eloxiert
Anschluss1/2 NPT NAMUR
Durchflussmenge 2600 l/min
Druckbereich2,5…8 bar
Länge [mm]202,5
Breite [mm]62
Höhe [mm]70
Gewicht [kg] 0,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn