Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30226

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
349,58314,62288,4

Hersteller-Nummer9032700015002400
MaterialMessing/Kunststoff
AnschlussFlansch
Druckbereich0…10 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Durchflussmenge200 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]45
Breite [mm]29
Höhe [mm]71
Gewicht [kg]0,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn