CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30509

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3262,932936,642691,92

Hersteller-Nummer8036715000000000
Anschluss G1
Durchmesser25
Durchflussmenge12000 l/min
Druckbereich1…16 bar
Umgebungstemperatur-20…60°C
Spannung-
Länge [mm]112
Breite [mm]92
Höhe [mm]115
Gewicht [kg]0,979

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn