CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30513

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3031,232728,112500,76

Hersteller-Nummer8036521000000000
Anschluss 1/2 NPT; 3/4 NPT
Durchmesser15
Durchflussmenge5000 l/min
Druckbereich1…16 bar
Umgebungstemperatur-25…70°C
Spannung-
Länge [mm]86
Breite [mm]78
Höhe [mm]105,5
Gewicht [kg]3,274

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn