CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30516

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1760,961584,861452,79

Hersteller-Nummer8028770080002400
Anschluss G1
Durchmesser-
Durchflussmenge9000
Druckbereich 2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]112
Breite [mm]92
Höhe [mm]210,5
Gewicht [kg]1,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn