CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30521

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3393,413054,072799,56

Hersteller-Nummer8027070080002400
Anschluss G2
Durchmesser-
Durchflussmenge31000
Druckbereich2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]200
Breite [mm]153
Höhe [mm]304
Gewicht [kg]6,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn