CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30570

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
626,5563,85556,33

Hersteller-Nummer8020745421002400
Anschluss G1/4; NAMUR
Durchmesser-
Durchflussmenge1200 l/min
Druckbereich1…10 bar
Umgebungstemperatur-20…+60°C
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]141
Breite [mm]42
Höhe [mm]55
Gewicht [kg]0,64

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn