CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30622

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1250,721125,651031,84

Hersteller-Nummer8010744000000000
Anschluss G1/4
Durchmesser6
Durchflussmenge1200 l/min
Druckbereich0…16 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
SpannungN/A
Länge [mm]161,7
Breite [mm]55
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]0,76

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn