CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30668

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
64,8358,3557,57

Hersteller-Nummer61B2/BS000
Durchmesser [mm]-
AnschlussR1/4
Druckbereich2,5...4 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Spannung-
MaterialMessing
Länge [mm]20
Breite [mm]40
Höhe [mm]20
Gewicht [kg]0,053

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn