CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30669

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
67,8461,0660,24

Hersteller-Nummer61B2/BN000
Durchmesser [mm]-
AnschlussR1/4
Druckbereich1,6…4 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Spannung-
MaterialMessing
Länge [mm]20
Breite [mm]40
Höhe [mm]20
Gewicht [kg]0,052

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn