CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30688

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
50,6245,5641,76

Hersteller-Nummer602113168EX
Durchmesser [mm]20
AnschlussRp3/4
Druckbereich0…12 bar
Umgebungstemperatur0...60°C
SpannungN/A
MaterialMessing vernickelt
Länge [mm]158,5
Breite [mm]45
Höhe [mm]98,5
Gewicht [kg]0,63

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn