CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30698

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
319,45287,51263,55

Hersteller-Nummer6021121E8
Durchmesser [mm]80
AnschlussRp3
Druckbereich-0,4…40 bar
Umgebungstemperatur-15...90°C
SpannungN/A
MaterialMessing vernickelt
Länge [mm]339,25
Breite [mm]135
Höhe [mm]177,5
Gewicht [kg]6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn