Materials:
Aluminium/Stainless steel

Max Temperature: -10...80°C (14... +176°F)

CAD
CAD models can be obtained from the following link on Norgren's partcommunity, please search with the manufacturer number.
Link to partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30743

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
154138,6127,05

Hersteller-Nummer54D-P016G-DA1-AA
MaterialAluminium/Edelstahl
AnschlussG1/8
Druckbereich0...16 Bar
Länge [mm]40
Breite [mm]42
Höhe [mm]52
Gewicht [kg]0,137

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn