CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30812

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3824,683442,213155,36

Hersteller-Nummer40AC-6-PX100
MaterialGehäuse: Zink / Oberteil: Aluminium
Anschluss G3/4
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,14…16 bar
Länge [mm]125
Breite [mm]120
Höhe [mm]110
Gewicht [kg]1,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn