CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30817

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
88,0879,2772,67

Hersteller-Nummer3698-02
MaterialSinterbronze
Anschluss
Durchflussmenge
Druckbereich
Umgebungstemperatur
Länge [mm]69
Breite [mm]24
Höhe [mm]57
Gewicht [kg]0,045

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn