Material:
Aluminium/Edelstahl

Spannung:
18...30 V d.c.

Umgebungstemperatur: -25 … +80°C (-13... +176°F)

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30836

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
425,84383,26351,32

Hersteller-Nummer34D-P016G-DA1-AA
MaterialAluminium/Edelstahl
AnschlussG1/4
Druckbereich0...16 Bar
Länge [mm]49,4
Breite [mm]34
Höhe [mm]90,7
Gewicht [kg]0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn