CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30888

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1745,721571,151440,22

Hersteller-Nummer2637050029202400
Anschluss G1/2
Durchmesser-
Durchflussmenge3000 l/min
Druckbereich2…10 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]175
Breite [mm]35
Höhe [mm]65
Gewicht [kg]0,88

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn