CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30953

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
558,29502,46495,76

Hersteller-Nummer2623077306323050
Anschluss G1/4
Durchmesser6
Durchflussmenge700 l/min
Druckbereich2…8 bar
Umgebungstemperatur-10...50°C
Spannung230 V a.c.
Länge [mm]143,5
Breite [mm]55
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]0,62

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn