CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30983

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
700,45630,41577,87

Hersteller-Nummer2623032303202400
Anschluss G1/4
Durchmesser6
Durchflussmenge1200 l/min
Druckbereich1 … 10 bar
Umgebungstemperatur-10...50°C
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]142
Breite [mm]80,5
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]0,42

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn