CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31011

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
320,42288,38264,35

Hersteller-Nummer2623000303011050
Anschluss G1/4
Durchmesser6
Durchflussmenge1200 l/min
Druckbereich1 … 10 bar
Umgebungstemperatur-10...50°C
Spannung110 V a.c.
Länge [mm]139,6
Breite [mm]55
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]0,44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn