CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31015

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
604,73544,26498,9

Hersteller-Nummer2622303000000000
Anschluss G1/4
Durchmesser7
Durchflussmenge1400 l/min
Druckbereich2 … 8 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Spannung-
Länge [mm]191
Breite [mm]55
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]0,53

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn