CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31042

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
392,65353,39323,94

Hersteller-Nummer2622200303002400
Anschluss G1/4
Durchmesser7
Durchflussmenge1400 l/min
Druckbereich1.5...10 bar
Umgebungstemperatur-10...50°C
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]127,5
Breite [mm]55
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]0,54

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn