CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31198

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
618,06556,25548,84

Hersteller-Nummer2401186000000000
MaterialAluminium eloxiert
AnschlussG1/4
Druckbereich0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur-40...80°C
Durchflussmenge375 l/min
Spannung-
Länge [mm]50
Breite [mm]110
Höhe [mm]50
Gewicht [kg]1,075

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn