Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31307

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1046,03941,43928,87

Hersteller-Nummer2401112466123050
MaterialEdelstahl
Anschluss1/4 NPT
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-40 …+80°C
Durchflussmenge340 l/min
Spannung230 V a.c.
Länge [mm]55
Breite [mm]43
Höhe [mm]102
Gewicht [kg]0,65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn