Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31319

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
753,59678,23669,19

Hersteller-Nummer2401109427002400
MaterialAluminium eloxiert
AnschlussG1/4 NAMUR
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-40 …+55°C
Durchflussmenge340 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]60
Breite [mm]50
Höhe [mm]113
Gewicht [kg]0,55

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn