CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31372

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3404,653064,193023,33

Hersteller-Nummer2327620000000000
MaterialGrauguss
AnschlussG1
Druckbereich0…25 bar
Umgebungstemperatur-10…+80°C
Durchflussmenge-
SpannungN/A
Länge [mm]118
Breite [mm]125
Höhe [mm]66
Gewicht [kg]8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn