CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31381

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3814,063432,653386,89

Hersteller-Nummer2325520150123050
MaterialGrauguss
AnschlussG1
Druckbereich0…6 bar
Umgebungstemperatur-10…+80°C
Durchflussmenge-
Spannung230 V a.c.
Länge [mm]118
Breite [mm]263
Höhe [mm]92
Gewicht [kg]8,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn