CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31389

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1385,711247,141230,51

Hersteller-Nummer2324120000000000
MaterialMessing
AnschlussG1/2
Druckbereich0…30 bar
Umgebungstemperatur-25…+80°C
Durchflussmenge-
SpannungN/A
Länge [mm]78
Breite [mm]90
Höhe [mm]38
Gewicht [kg]4,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn