CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31393

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
5257,134731,424668,33

Hersteller-Nummer2323420157002400
MaterialGrauguss
AnschlussG3/4
Druckbereich0…10 bar
Umgebungstemperatur-10…+80°C
Durchflussmenge-
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]118
Breite [mm]303
Höhe [mm]92
Gewicht [kg]9,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn