CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31421

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3148,22833,382795,6

Hersteller-Nummer2112250144002400
MaterialMessing
AnschlussG1/2
Druckbereich0 ... 15 bar
Umgebungstemperatur-20…+80°C
Durchflussmenge-
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]90
Breite [mm]248
Höhe [mm]99
Gewicht [kg]4,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn