CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31432

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3880,433492,393445,82

Hersteller-Nummer2102150000000000
MaterialMessing
AnschlussG3/8
Druckbereich0 ... 15 bar
Umgebungstemperatur-25…+80°C
Durchflussmenge-
SpannungN/A
Länge [mm]90
Breite [mm]82
Höhe [mm]56
Gewicht [kg]2,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn