CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31433

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3863,553477,23430,83

Hersteller-Nummer2101850157123050
MaterialMessing
AnschlussG1/2
Druckbereich0 ... 50 bar
Umgebungstemperatur-20...+40°C
Durchflussmenge-
Spannung230 V a.c.
Länge [mm]90
Breite [mm]270
Höhe [mm]102
Gewicht [kg]7,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn