CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31454

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1463,841317,461207,67

Hersteller-Nummer20AG-X6G-PD100
MaterialGehäuse: Zink / Oberteil: Aluminium
Anschluss G3/4
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,1...3,5 bar
Länge [mm]124
Breite [mm]124
Höhe [mm]232
Gewicht [kg]2,85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn