CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31475

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1208,581087,72997,08

Hersteller-Nummer1851515000000000
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussG1/2
Druckbereich0,5 ... 6 bar
Umgebungstemperatur-10….+75°C
Spannung30…250 V a.c.
Länge [mm]136,5
Breite [mm] 43,5
Höhe [mm]155,6
Gewicht [kg]1,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn