CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31501

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1865,531678,981539,06

Hersteller-Nummer1819405000000000
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussG1/4
Druckbereich-1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur-10…+80°C
Spannung12…250 V a.c.
Länge [mm]136,5
Breite [mm] 53,5
Höhe [mm]152,5
Gewicht [kg]1,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn