CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31571

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
616,95555,26508,98

Hersteller-Nummer1811100000000000
MaterialAluminium/Messing/Edelstahl
AnschlussG1/4
Druckbereich0,05 ... 1 bar
Umgebungstemperatur-10…+80°C
Spannung12…250 V a.c.
Länge [mm]43,3
Breite [mm] 131
Höhe [mm]136,7
Gewicht [kg]1,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn