CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31774

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
4280,843852,763801,39

Hersteller-Nummer1520450130123050
MaterialMessing
AnschlussG1/4
Druckbereich0 ... 15 bar
Umgebungstemperatur-25...+60°C
Durchflussmenge-
Spannung230 V a.c.
Länge [mm]80
Breite [mm]202
Höhe [mm]99
Gewicht [kg]3,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn