CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31812

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
247,93223,14204,54

Hersteller-Nummer11-818-110
MaterialZink/Acetal-Harz
Anschluss G1/4
Durchflussmenge0...70°C
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur0,4…10 bar
Länge [mm]127
Breite [mm]54
Höhe [mm]54
Gewicht [kg]0,645

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn