CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31816

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
668,51601,66551,52

Hersteller-Nummer11-808-960
MaterialZink-Druckguss
Anschluss G3/4
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur-
Länge [mm]106
Breite [mm]125
Höhe [mm]125
Gewicht [kg]2,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn