CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31853

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,627,767,11

Hersteller-Nummer10A510818
Anschluss G1/8; 8mm
Durchmesser-
Durchflussmenge-
Druckbereich18 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Spannung-
Länge [mm]31,5
Breite [mm]30
Höhe [mm]16,2
Gewicht [kg]0,056

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn