CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31912

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
151,67136,5134,68

Hersteller-Nummer1002/BM000
Durchmesser [mm]-
AnschlussR1/4
Druckbereich0-1,6 bar
Umgebungstemperatur-
Spannung-
MaterialMessing
Länge [mm]21
Breite [mm]72
Höhe [mm]21
Gewicht [kg]0,093

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn