CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31913

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
284,53256,08252,66

Hersteller-Nummer1002/BG008
Durchmesser [mm]-
AnschlussR1/4
Druckbereich2...6,3 bar
Umgebungstemperatur-40...230°C
Spannung-
MaterialMessing
Länge [mm]21
Breite [mm]72
Höhe [mm]21
Gewicht [kg]0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn