CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31938

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
197,94178,15163,3

Hersteller-Nummer0882220000000000
MaterialAluminium/Kunststoff
Anschluss1/4"; 18 NPT
Druckbereich400 bar
Umgebungstemperatur-25...80°C
Spannung250 V a.c./30 V d.c.
Länge [mm]30
Breite [mm] 79,5
Höhe [mm]51
Gewicht [kg]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn