CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31985

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
141,36127,22116,62

Hersteller-Nummer0880258000000000
MaterialAluminium/Kunststoff
AnschlussG1/4
Druckbereich26 bar
Umgebungstemperatur -40...85°C
Spannung30 V
Länge [mm]30
Breite [mm] 87,5
Höhe [mm]50
Gewicht [kg]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn