CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-32061

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
285,73257,16235,73

Hersteller-Nummer04015600
MaterialZink
AnschlussG1/8
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-10…+70°C
Spannung-
Länge [mm]40
Breite [mm]50
Höhe [mm]98
Gewicht [kg]0,35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn